制造时预设预载荷的轴承

为满足转速、刚度及工作温度等不同需求,通用配组轴承和配组轴承组制造后预设有不同的预载荷等级。

预载荷的大小取决于轴承系列、接触角、内部结构、轴承尺寸,并施加于背对背或面对面配置的轴承组。 预载荷值未标准化,在产品表中列出。

S70 ..轴承 W 系列按用于通用配组的单个轴承或者按两个轴承的配对组进行生产。 安装前,无论何种情况,两个背对背或面对面配置的轴承的标准预载荷均为零。

根据需要提供特殊预载荷的配组轴承组。 这些轴承组通过型号后缀 G 来识别,并在后面跟一个数字。 这个数字代表 daN 中表达的轴承组的预载荷平均值。 特殊预载荷不适用于由三个或以上轴承组成的通用配组轴承组。 含三个或以上轴承的配对轴承组的预载荷要高于含两个轴承的轴承组。 这些轴承组的预载荷可通过单个轴承的预载荷值乘以表 1中所列的系数得出。

719 .. D、70 .. D 和 72 .. D 系列

719 .. D、70 .. D 和 72 .. D 系列轴承制造时预设了四个不同的预载荷等级:
  • 等级 A,超轻预载荷
  • 等级 B,轻预载荷
  • 等级 C,中预载荷
  • 等级 D,重预载荷

718 .. D, 719 .. E 和 70 .. E系列

718 .. D, 719 .. E 和 70 .. E 系列轴承制造时预设了三个不同的预载荷等级:
  • 等级 A,轻预载荷
  • 等级 B,中等预载荷
  • 等级 C,重预载荷

这些预载荷等级适用于:

  • 单个,通用配组轴承
  • 通用配组轴承组
  • 配组轴承组

在高运行速度比刚性程度更重要的应用中,可使用下列其他预载荷等级:

  • 等级 L,减少的轻载荷,适用于非对称轴承组
  • 等级 M,减少的中载荷,适用于非对称轴承组
  • 等级 F,减少的重载荷,适用于非对称轴承组

如上所述,这些预载荷等级只适用于非对称型的配组轴承组,例如 TBT、TFT、QBT 和 QFT 系列。 包括三个或四个轴承的、预载荷等级 L、M 或 F 的轴承组与包括两个轴承的、预载荷等级 A、B 或 C 的轴承组的预载荷相同。 因此,非对称型的配组轴承组,例如 TBT、TFT、QBT 和 QFT 系列的预载荷可以直接从产品表中获得。

针对 7014 CE 轴承配组轴承组配置的预载荷可能性示例,参阅表 2

719 .. B 和 70 .. B 系列

719 .. B 和 70 .. B 系列轴承制造时预设了三个不同的预载荷等级:
  • 等级 A,轻预载荷
  • 等级 B,中等预载荷
  • 等级 C,重预载荷
SKF logo