定压预紧

对于精密和高速应用,一个恒定不变的预载荷很重要。 为保持适当的预载荷,在轴承外圈与轴承座挡肩之间采用了经标定的线性弹簧(图 1)。 使用弹簧后,轴承在正常工况下的运动状况不会影响预载荷。 然而,使用弹簧预紧的轴承组比使用轴向定位预紧的轴承组的系统刚度要低。 弹簧加载法是用于内圆磨床主轴的标准方法。

最常见的弹簧加载的轴承配置指导值,参阅表 1。该些值适用于 CE 和 ACE 设计的单个轴承。 对于串联配置的轴承,这些值应乘以弹簧预紧轴承的个数。 弹簧预载荷指导值是使内、外圈滚道间接触角的差值最小,并保证高转速下有一定的轴向刚度的折衷值。 预载荷越大,工作温度更高。

有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。

SKF logo