型号系统

SKF 超精密轴承的型号是根据一个系统来定的,该系统包括一个基本型号,带或不带一个或数个前缀和 / 或后缀。

角接触球轴承示例以及适用选择如下。

Basic bearing designation system

实例

单个轴承
71922 CDGBTNHA/PA9AL序列中71922 =
CD =
GB =
TNHA =
PA9A =
L =

配对轴承组:
S7010 ACD/HCP4AQBCC序列中S =
7010 =
ACD =
HC =
P4A =
QBC =
C =

角接触球轴承的适用选择

SKF logo