保持架

根据轴承的系列和尺寸,单列超精密角接触球轴承标配有以下其中一种保持架(矩阵 1):
  • 棉纤维增强的酚醛树脂保持架,窗形,外圈 引导,无后缀(图 1)。
  • 玻璃纤维增强的PEEK保持架,窗形,外圈 引导,后缀TNHA(图 2)。
  • S70 ..轴承的玻璃纤维增强 PEEK 保持架 W 系列,窗型,无后缀(图 3
    • 以滚珠定心,低速和中速
    • 以外圈定心,高速
  • 碳纤维增强的 PEEK 保持架,窗型,以外圈定心,无后缀(图 4
  • 机加工黄铜保持架,窗形,外圈引导,后缀 MA。

轻质聚合塑料保持架降低了惯性力和离心 力,同时使润滑效果得到最大限度的发挥。

其他材料和设计的保持架可按需提供。 请联系 SKF 应用工程服务部门。

关于材料的更多信息,请参见保持架材料

SKF logo