高承载能力D型设计轴承

D 设计轴承(图 1)能够在低温到中等温 度下运转,在相对高速下承受重载。 。与其他精 密角接触轴承相比,D型设计轴承的球数和 球尺寸为最大。 其较大的接触密合度提供了相 对高的刚度和最大的承载能力。

应用

718 ..D 系列轴承的典型应用 包括:
  • 机床,例如:多轴钻头(图 2
  • 机器人
  • 印刷机
  • 测量装置
  • 赛车轮毂

719 .. D 和 70.. D 系列轴承的典型应用包括:

  • 加工中心(卧式和立式)(图 3
  • 铣床
  • 车床(图 4
  • 外圆和平面磨床
  • 镗床
  • 切割或抛光石材和玻璃的机床
  • 半导体工业等,硅晶片上的故障检测单元(图 5
  • 船用陀螺稳定器
  • 望远镜
  • 燃气涡轮发动机
  • 赛车 / 超级跑车轮毂
  • 医疗设备

72 .. D 系列轴承的典型应用包括:

  • 机床主轴,例如:活顶尖(图 6
  • 车床(主轴、尾座)
  • 磨床
  • 镗床
  • 并联机床(PKM)
  • 发动机试验测功计
  • 高速涡轮增压器
SKF logo