高速 B 设计轴承

B 设计轴承(图 1)专为高速运行而设计,最适合于载荷较轻、温度较低的工作环境。 与 E 和 D 设计轴承相比,B 设计轴承配备数量最多的非常小的球。 这些较小球重量较轻,能减小作用于外圈滚道的离心力载荷,从而减小滚动接触表面的应力。 由于小球需要的空间更小,轴承圈的截面更大,不易于受轴上或轴承座内的支座不规则影响而导致变形。

应用场合

719 ..系列轴承的典型应用 B 和 70 .. B 系列轴承的典型应用包括:
  • 电主轴(图 2
  • 金属切削机床(图 2
  • 木工机器
  • 碾磨机驱动
  • 机加工中心
SKF logo