高速E型设计轴承

与 D 设计轴承相比,E 设计轴承(图 1)的接触开度更大,同时拥有数量最多的小球。 因此,它们可以适应非常高的速度,然而它们的承载能力却没有 D 设计轴承高。 与 B 设计轴承相比,E 设计轴承的速度能力略高,并且可以承受更重的载荷。

应用场合

719 .. E 和 70 .. E 系列轴承的典型应用包括:
  • 电主轴(图 2
  • 高速机加工中心(卧式和立式)(图 3
  • 高速铣床
  • 高速内圆磨床(图 4
  • 用于 PCB 钻孔的高速主轴
  • 木工机床
SKF logo