高速 W 设计轴承

与 D 设计轴承相比,W 设计轴承(图 1)的接触开度更大,同时拥有数量最多的小球。 因此,它们可以适应非常高的速度,然而它们的承载能力却没有 D 设计轴承高。
W 设计轴承仅提供混合轴承(滚子采用轴承级氮化硅制成),终身密封和润滑,角接触球轴承的接触角为 18°。 新的保持架设计有着很高的中低速稳定性,可降低噪音和振动水平。 其可作为通用配组的单个轴承提供,或者作为两个背对背或串联配置轴承的配对组提供(→ 轴承配置设计)。

应用

S 70 .. 轴承的一般应用 W 系列包括中高产量加工机器,例如:
  • 木工机械(图 2
  • 传送机
  • 小型加工中心
  • 工具磨床
SKF logo