轴承当量动载荷

当量轴承动载荷可以通过如下公式确定:

对于单个轴承或串联配置的轴承

进行计算

对于背对背或面对面配置的成组轴承

进行计算

系数 e、X2、Y1和 Y2的值取决于轴承接触角,具体如下:
  • 单个轴承或串联配置的轴承(表 1
  • 背对背和面对面配置的轴承(表 2

针对接触角为 15° 的轴承,系数 e、Y1和 Y2的值取决于 f0 Fa/C0的关系

式中


P=作用在轴承组上的当量动载荷 [kN]
Fr=作用在轴承组上的径向载荷 [kN]
Fa=作用在轴承组上的轴向载荷 [kN]
0=计算系数 (→ product table)
C0=基本额定静载荷 [kN] (→ 见产品数据)

SKF logo