轴承当量载荷

当计算预紧角接触球轴承的当量载荷时,必 须将预载荷考虑在内。 。根据工况条件,对背 对背或面对面配置的轴承组,轴承载荷的轴 向分量Fa可由下式进行近似计算。

对于承载径向载荷、并以过盈配合安装的成组轴承

对于承载径向载荷、并以弹簧预紧的成组轴承

对于承载轴向载荷、并以过盈配合安装的成组轴承

对于承载轴向载荷、并以弹簧预紧的成组轴承

序列中


Fa=轴承载荷的轴向分量 [N]
Gm=

preload in the mounted bearing pair [N] (→ Preload in mounted bearing sets)

For S70 .. W series bearings, contact the SKF applications engineering service.

Gsprings=通过弹簧施加的预载荷 [N](主轴应 用中,弹簧预紧的轴承套圈必须能 够轴向自由移动)
Ka=作用于轴承配置的外部轴向力 [N]

SKF logo