轴承套圈的配合和压紧

超精密角接触球轴承在轴上或者轴承座内的轴向定位通常采用锁紧螺母 (图 1)或端盖。 这些组件要求具有较高的几何精度和良好的机械强度,以提供稳定的支承和定位。

对精密锁紧螺母或端盖螺栓的锁紧力矩Mt必须保证足够的大,以确保所有组件(包 括轴承)定位,且不会产生变形和损伤。

有关精密锁定螺母的信息,请参阅精密锁定螺母

需要的锁紧力矩的计算
由于变量多(各配合组件间的摩擦,配合过盈量,由于过盈配合增加的预载荷等),不可能准确计算出精密锁紧螺母或端盖上螺栓所需要的锁紧力矩 Mt。 下面的公式可用以估计 Mt,但结果应在实际运行过程中进行验证。

精密锁紧螺母或端盖上螺栓所需要的轴向锁紧力可估算为


精密锁定螺母的必需锁紧扭矩可通过以下公式估计

端盖螺栓的必需锁紧扭矩可通过以下公式估计

序列中


Mt=需要的锁紧力矩 [Nmm]
Pa=需要的轴向锁紧力 [N]
Fc=轴向配合力 [N]
  • for bearings in the 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D and 72 .. D series (table 1)
  • for bearings in the 719 .. E, 70 .. E and S70 .. W series (table 2)
  • for bearings in the 719 .. B and 70 .. B series (table 3)
Fs=最小轴向锁紧力 [N]
  • for bearings in the 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D and 72 .. D series (table 1)
  • for bearings in the 719 .. E, 70 .. E and S70 .. W series (table 2)
  • for bearings in the 719 .. B and 70 .. B series (table 3)
GA,B,C,D=安装前预设的轴承预载荷 [N](→ product table)
K=取决于螺纹的计算系数(表 4
Ncp=与精密锁紧螺母或端盖直接接触的 轴承同向的轴承个数1)
Nb=端盖螺栓数


1) 这不是配置中的轴承总个数,仅是那些为了获得预设的预载荷而要求移动以减小轴承套圈之间间隙的轴承个数。 同时请参阅锁紧程序

锁紧程序

当使用精密锁紧螺母或端盖轴向定位精密角接触球轴承时,应采用如下程序,以确保所有的轴承都完全到位,且将锁紧力重新设置为估算所需的水平。
  1. 以2 至 3 倍 Mt的锁紧力矩将锁定螺母 / 端板螺栓拧紧至 。
  2. 松开锁紧螺母 / 端盖螺栓。
  3. 以Mt的锁紧力矩重新拧紧锁紧螺母 / 端盖螺栓。
SKF logo