轴承和轴承组的标记

每个超精密角接触球轴承的套圈侧面都有多种标记(图 1):
  1. SKF 商标
  2. 轴承的完整型号
  3. 制造国家
  4. 生产日期编码
  5. 平均外径偏差∆Dm [µm] 与外圈的最大偏心点的位置
  6. 平均内径偏差 ∆dm [µm] 与内圈的最大偏心点的位置
  7. 推力面标识,打字
  8. 序列号(只限于轴承组)
  9. “V 型”标识(只限于组配轴承组)

密封轴承也以类似的方式进行标记。

“V 型”标记

SKF logo