安装

热安装过程中轴承组的压紧

超精密角接触球轴承通常是成组使用的。 当轴承加热后,轴承内径增大,宽度也增大。 增大的内径便于安装。

 当冷却后,轴承内径收缩获得必要的(过 盈)配合。 其宽度也会收缩,轴承间形成小间 隙。 这个小间隙对轴承组的预载荷产生负面 影响。 为了避免这种情况,当冷却时应压紧轴 承内圈使其相互紧靠,压紧的轴向力应略大 于拆卸力(图示 1)。 当压紧轴承组时,施加 的力决不能直接或者间接的作用于外圈。

包装标识

SKF 超精密轴承用 SKF包装盒包装(图 2)。 每个盒内包含一份带有安装信息的说明书。

当从库存中选择通用配组的角接触球轴 承组成一个轴承组时,包装上提供了很多有 用的信息,如平均内、外径与公称尺寸的偏 差,实际轴承的接触角 (图 3)。 具有相似 偏差的轴承应该作为一组来使用。

SKF logo