轴向刚度

单向轴承

单向轴承轴向刚度值在产品表中列出。 刚度值适用于带有两个背对背或面对面配置轴承的未安装轴承组。

由三或四个轴承组成的轴承组比两个轴承的轴承组有更高的轴向刚度。 这些轴承组的轴向刚度可通过产品表中数值乘以表 1 中所列系数获得。较小系数值适用于轻轴向载荷 (P ≤ 0,05 C)的轴承,较大系数值适用于较重轴向载荷(P > 0,1 C) 的轴承 要确定当量轴承动载荷 P,请参考当量轴承载荷

较大预载荷的轴承组有较高的刚度 然而,这种情况应该避免,因为较大预载荷会显著增加摩擦及轴承的发热量。 在刚度要求极高的场合,可以利用仿真工具SKF SpindleSimulator预测预载荷增加时的摩擦特性 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。

双向轴承

双向角接触推力球轴承轴向和力矩刚度值在 产品表中列出,适用于出厂设定预载荷。 这些值没考虑配合和工况条件的影响。

盒式轴承单元

盒式轴承单元的轴向刚度列于产品表中列出。 含有单向轴承的盒式轴承单元的轴向刚度由表 1 中的系数相乘得到。
SKF logo