应用示例

丝杠传动通常由背对背或面对面配置轴承组在两端支撑(图 1)。 通用配组的单向轴承可能需要根据某一应用要求调整配置方 式。 密封轴承(图 2)更具优势。 需安装的部件更少,轴承受到保护避免污染,安装期间无需润滑。
短丝杠传动通常在一端进行悬臂支撑(图 3)。 背对背配置最适合用于端部支撑。
双向轴承(图 4)可减少部件数。 通过螺栓安装的轴承(图 5)无需轴承座且安装简单。
对于伸展的丝杠驱动,如果彼此间可以互相调节的串联配置用在两端,可以设计出独特的刚性轴承配置 带凸缘座的盒式轴承单元尤其适合于这些丝杠驱动的设计结构(图 6)。
SKF logo