轴承参数

单向轴承双向轴承盒式轴承单元
外形尺寸ISO 15:2011,仅适用于分别符合 02 和 03 ISO 尺寸系列的 BSA 2 和 BSA 3 系列

BSD series bearings partly follow ISO dimension series

未标准化未标准化
公差
额外信息(→ 公差
P4 尺寸精度
P2 运行精度
值: ISO 492:2014(表 1

数值适用于单个轴承。 对于配对轴承组,轴承支座精确加工并且轴承安装正确时,轴向跳动通常在 2.5 µm 以内。

P4 运行精度值: ISO 492:2014(表 1

尺寸精度值: 表 1

值: (表 2
SKF logo