轴承的预紧

单向轴承

单个超精密角接触球轴承无法进行预载,直到第二个轴承在反方向提供定位。 SKF 单向轴承标配为任意配对,制造期间预设定为两个不同预载荷等级:
  • 等级 A,轻预载荷
  • 等级 B,中预载荷

预载荷量取决于多个因素,适用于背对面或面对面配置轴承组。 预载荷值未标准化,在产品表中列出。 这些值没考虑配合和工况条件的影响。

可按要求提供非标准预载荷轴承组。 这些轴承组通过型号后缀 G 来识别,并在后面跟一个数字。 这个数字代表 daN 中表达的轴承组的预载荷平均值。

由三个或者四个轴承组成的轴承组预载荷高于由两个轴承组成的轴承组。 这些轴承组预载荷可通过产品表中数值乘以表 1 中所列系数得出。

双向轴承

双向角接触推力球轴承预载荷值未标准化,在 产品表中列出。 这些值没考虑配合和工况条件的影响。

可按要求提供不同预载荷轴承。

盒式轴承单元

套筒装置标配包含等级 A 或 B 预载荷值单向轴承(→ 产品表)。 可按要求提供包含非标准预载荷轴承的装置。 非标准预载荷轴承组可通过型号后缀 G 识别,后缀 G 之后带一位数字。 这个数字代表 daN 中表达的轴承组的预载荷平均值。
SKF logo