代号系统

SKF 超精密轴承的型号是根据一个系统来定的,该系统包括一个基本型号,带或不带一个或数个前缀和 / 或后缀。

丝杠驱动角接触球推力球轴承示例及适用配件如下:

Basic bearing designation system

示例

单向轴承
BSA 205 CGB/GMM式中BSA 205 =
C =
GB =
GMM =

单向轴承配对组
BSA 208 C/TFTA式中BSA 208 =
C =
TFT =
A =

双向轴承
BEAM 030080-2RS/PE式中BEAM 030080 =
-2RS =
PE =

盒式轴承单元
FBSA 206 A/QBCA式中FBSA 206 =
A =
QBC =
A =

角接触球轴承的适用选择

Test Designation 1
前缀(不适用)

Test Designation 2
基本型号
轴承系列
BSA 2符合 ISO 尺寸系列 02 的单向轴承
BSA 3
符合 ISO 尺寸系列 03 的单向轴承
BSD单向轴承
BEAS双向轴承
BEAM用于安装螺栓的双向轴承
FBSA 2带凸缘座的盒式轴承单元
符合 ISO 尺寸系列的单向轴承尺寸
0112 mm 孔径
0215 mm 孔径
0317 mm 孔径
04

15
(×5)内径 20 mm

(×5)内径 75 mm
未标准化的单向轴承尺寸
2047

60120
20 mm 孔径和 47 mm 外径

60 mm 孔径和 120 mm 外径
双向轴承尺寸
008032

060145
8 mm 孔径和 32 mm 外径

60 mm 孔径和 145 mm 外径

Catalogue image - Test Designation 3
后缀 - 内部设计
C改进内部设计(仅单向轴承)

Test Designation 4
后缀 - 外部设计(密封件、开口环槽等) 单轴承 – 类型和预载荷 
A
不同凸缘座位置(仅盒式轴承单元)
单向轴承 – 类型和预载荷
GA任意配对,轻预载荷
GB任意配对,中等预载荷
G...任意配对,特殊预载荷,以 daN 表示,例如 G240
密封解决方案
-2RSNBR 两侧接触密封
-2RZNBR 两侧非接触密封

Catalogue image - Test Designation 5
后缀 - 保持架设计(不适用)

Catalogue image - Test Designation 6.1
后缀 - 材料-热处理(不适用)

Test Designation 6.2
后缀 - 精度、游隙、预载荷、静音运行、油脂加注
油脂加注
GMM加注标准油脂的开式单向轴承
精度
尺寸精度符合 ISO 公差 4 级,运行精度符合 ISO 公差 2 级
PE加大径向轴承 P5 公差等级的直径公差和轴向跳动(仅 BEAM/BEAS 系列)

Catalogue image - Test Designation 6.3
后缀 - 轴承组、配对轴承
布置
DB背对背配置的含两个轴承的轴承组 <>
DF面对面配置的含两个轴承的轴承组 ><
DT串联配置的含两个轴承的轴承组 <<
TBT
背对背和串联配置含三个轴承的轴承组 <>>
TFT面对面和串联配置的含三个轴承的轴承组 ><<
TT串联配置的含三个轴承的轴承组 <<<
QBC串联背对背配置的含四个轴承的轴承组 <<>>
QFC串联面对面配置的含四个轴承的轴承组 >><<
QBT背对背和串联配置的含四个轴承的轴承组 <>>>
QFT面对面和串联配置的含四个轴承的轴承组 ><<<
QT串联配置的含四个轴承的轴承组 <<<<
预载荷
A轻预载荷
B中等预载荷
G...特殊预载荷,以 daN 表示,例如,G240

Test Designation 6.4
后缀 - 稳定性(不适用)


后缀 - 润滑(参阅 6.2)

Test Designation 6.6
后缀 - 其他变型(不适用)
SKF logo