带凸缘座的盒式轴承单元

FBSA 系列盒式轴承单元(图 1图 2图 3)带凸缘座的轴承座,可快速轻松安装。 上述快装式装置可用于 20 到 60 mm 轴直径,配合 SKF 单向角接触推力球轴承。 除磨光面外,装置经过氧化发黑表面处理。
装置可用于不同的轴承配置:
  • 两个背对背配置轴承,型号后缀 DB(图 4
  • 两个面对面配置轴承,型号后缀 DF(图 5
  • 两个背对背串联配置轴承对,型号后缀 QBC(图 6
  • 两个面对面串联配置轴承对,型号后缀 QFC(图 7
带有两个轴承对的装置也可在盒式轴承单元末端安装法兰(型号后缀 A,图 3)。 可按要求提供其他轴承配置。

应使用 SKF 精密锁定螺母将套筒装置定位在丝杠传动轴上并通过螺栓紧固至机壁上。

SKF logo