定制解决方案

SKF 供应的轴承产品涵盖各种应用条件。 SKF 还针对特定应用提供定制解决方案。 SKF 工程师凭借高级建模和虚拟测试服务在产品开发各阶段提供帮助。 更多信息,请与SKF应用工程服务部联系。

油脂润滑的轴承

可根据要求提供已润滑的开式单向轴承,随附用于密封轴承的标准油脂(型号后缀 GMM, → 密封解决方案)。
同时还可提供客户指定的油脂或加注量以适应特定应用的要求。
SKF logo