双向角接触推力球轴承

双向角接触推力球轴承是为空间有限且需要容易安装的应用开发。 SKF 双向轴承标配已润滑和密封。 快装轴承有两个系列:
  • BEAS 系列双向轴承(图 1)适用于 8 到 30 mm 轴直径
  • BEAM 系列双向轴承(图 2)适用于 12 到 60 mm 轴直径

BEAS 系列

BEAS 系列轴承对应两个背对背配置单向轴承。 BEAS 系列轴承为不可拆分,具有整体外圈和 60° 接触角。 轴承可承载双向径向和轴向载荷。 预载荷(出厂预设)使用精密锁定螺母等方法在丝杠传动轴上夹紧内圈施加。

BEAS 轴承外圈标配环形槽和润滑孔,方便轴承在需要时简单、可靠地补充润滑。

BEAM 系列

BEAM 系列与 BEAS 系列轴承设计相对应,除了外圈较厚且配有用于安装联接螺栓的通孔。 通过螺栓直接上紧到邻接部件,简化设计和安装过程。 要进行再润滑,其中一个侧面和轴承外表面均有用于连接油脂配件的 M6 螺纹孔。 运输时孔内用平头(制动)螺钉固定。 带螺纹孔的侧面应该于机壁的反方向进行安装。 根据更大公差制造的轴承(型号后缀 PE)外表面无螺纹孔,只能通过侧面螺纹孔再润滑。

BEAM 轴承外表面有环形槽,用于把轴承从丝杠传动轴的轴座上拆卸下来。

SKF logo