设计及变型

SKF 提供丝杠传动超精密角接触推力球轴承,几乎可适应丝杠传动支撑轴承的所有要求。 SKF 提供三种类型支撑轴承:
  • 单向轴承
  • 双向轴承
  • 带法兰型轴承座的套筒装置

选择支持丝杠传动轴承的主要标准包括轴向刚度、承载能力、运行精度、速度以及摩擦力矩。 其他考虑因素包括轴承配置力矩刚度或应对轴与底座之间对中误差的能力。 同时也需要考虑安装和密封要求。 表 1提供标准概述以及不同系列轴承满足这些要求的程度。

SKF logo