密封解决方案

单向角接触推力球轴承可在各侧安装非接触密封件(型号后缀 2RZ,图 1)。 密封件与内圈肩部形成极窄游隙,因此转速能力不会受到影响。
双向角接触推力球轴承标配已密封。 可在各侧安装接触密封件(型号后缀 2RS,图 2)或非接触密封件(型号后缀 2RZ,图 3)。 非接触密封件与内圈肩部形成极窄游隙,因此转速能力不会受到影响。
薄钢板增强型密封件由抗油和抗磨损 NBR 制成。 NBR 密封件许可工作温度为 –40 至 +100 ℃(-40 至 +210 °F)。 短时间内能承受可高达 120 °C(250 °F)的温度。 关于材料的额外信息,请参见密封件材料

套筒两端有层圈提供保护(图 4),可防止污染物进入和油脂外溢。 这些密封层不会限制装置内单向角接触推力球轴承的可达转速。

密封轴承标配加注具有锂皂增稠剂的高品质、低粘度油脂,混合酯/PAO 基油(单向轴承和套筒装置)或酯类基油(双向轴承) 油脂加注量为轴承内自由空间的 25 至 35%。 油脂温度范围为:
  • 单向轴承 –40 至 +120 °C (–40 至 +250 °F)
  • 双向轴承 -55 至 +110 °C (-65 至 +230 °F)

正常操作条件下,润滑脂初始装填的使用寿命比轴承要长。 如果双向轴承必须承受重载荷而且要在高速下长时间运行,很有必要进行补充润滑。 再润滑时,应在轴承在正常工作温度下转动时缓慢加注油脂。 应避免压力过高,以免损坏密封件。

此类轴承决不得清洗或加热至温度超过 80 °C(175 °F)。 如果需要在安装时加热密封轴承,必须使用感应加热器且轴承应立即安装。

SKF logo