单向角接触推力球轴承

SKF 提供适用于 12 到 75 mm 轴直径的 BSA 和 BSD 单向角接触推力球轴承(图 1)。 轴承不可拆分,具有 62° 接触角。 两圈滚道与肩 部之间过渡半径经过磨光。 这样可使边缘应力减少大约 30%,使这些轴承适应重轴向载荷且偶然过载优于传统设计。
单向轴承可设计仅承载一个方向上的轴向载荷,因此相对第二个轴承或作为轴承组安装的轴承作出调整。 轴承标配可任意配对,最多可由四个轴承按各种配置组成轴承组,达到配对组性能等级。 独特热处理使轴承在整个使用寿命期间保持恒定轴承预载荷。

配对轴承组

可按要求提供配对组单向轴承。 但由于标准轴承可任意配对,SKF 建议仅订购单个轴承并按需要组成轴承组,以便减少库存。
SKF logo