摩擦力矩

所有SKF丝杠驱动用推力角接触球轴承均为低摩擦运转设计。 摩擦力矩取决于预载荷、工作转速、密封和轴承组中润滑剂的量。 初始扭矩通常是摩擦力矩的两倍。

单向轴承

单向轴承摩擦力矩的指导值列于产品表中,适用于未安装的、低速运转的两套轴承背对背或面对面组成的轴承组。

三或四个轴承组成的轴承组比两个轴承组成的轴承组有更高的摩擦力矩。 这些轴承组的摩擦力矩可通过产品表中的数值乘以表1 的一个系数得出。

双向轴承

双向轴承的摩擦力矩指导值列于产品表,适用于未安装的将在低速下工作的轴承。

盒式轴承单元

盒式轴承单元的摩擦力矩指导值列于产品表,适用于未安装的将在低速下工作的轴承。
SKF logo