卸载力

作用在预紧轴承组或双向轴承上使一组球变得完全不受力的外部轴向载荷,就叫卸载力(→ 预载荷轴承组外部载荷的影响)。 背对背或面对面配置的单向轴承组和双向轴承组的卸载李可使用下式估算:

Ka1 = 2.83 F0

式中


Ka1=升力
F0=在外部轴向载荷应用前,先对轴承施加预载荷
– 单向轴承 → product table
—— 双向轴承 → product table

有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。

SKF logo