轴承的标记

每个超精密角接触推力球轴承和套筒装置外表面都有多个标记(图 1):
  1. SKF 商标
  2. 轴承/装置完整型号
  3. 制造国家
  4. 生产日期编码
  5. “配对”标签(仅单向轴承)

“V 型”标记

任意配对单向轴承外圈外表面上的“V 型”标记表示轴承组相对于轴向载荷安装方法。 “V 型”标记指向可支撑轴向载荷的内圈侧面。 对于轴承组,外部轴承较大内圈侧面应支撑轴向载荷,安装时应使 “V 型”标记指向轴向载荷相反方向(图 2)。 在面对面或背对面配置支撑双向轴向载荷的应用中,“V 型”标记大致指向的外部轴承内圈侧面应支撑较重的轴向载荷。
SKF logo