设计及变型

推力-向心圆柱滚子轴承无论是单独使用还 是与其他轴承组合使用,均能够承受径向载 荷、双向轴向载荷和力矩载荷。

这些轴承包括(图 1):

  • 两套推力滚子和保持架组件以及一组满装 向心滚子。
  • 一个成L形截面的双滚道内圈。 一个滚道容 纳推力滚子和保持架组件,另一个滚道容 纳满装向心滚子组。 内圈上钻有孔,可用联 接螺栓连接。
  • 一个活动法兰轴圈,其充当第二列推力滚 子和保持架组件的滚道。 活动法兰用运输螺栓与内圈固定在一起,此运输螺栓在轴 承安装前不能拆除。 法兰轴圈上的钻孔, 可用联接螺栓连接。
  • 一个外圈,外圈上的三个滚道分别容纳两 个推力滚子和保持架组件及满装向心滚子 组。
轴承的标准配置不带润滑脂(无代号后缀), 但也可以提供初装润滑脂的轴承(代号后缀 G)。
 不带润滑脂的轴承使用前应通过轴承套 圈上的润滑油孔用润滑脂或润滑油进行充分 的润滑。 出厂添加润滑脂的轴承,其润滑脂 能够适应轴承正常转速范围以内的大部分应 用情况。
SKF logo