设计考虑因素

推荐的轴及轴承座配合

超精密推力-向心圆柱滚子轴承的轴和轴承座安装面的制造应符合以下公差等级:

轴承安装面及挡肩的精度

如果超精密轴向 - 径向圆柱滚子轴承想获得高运行精度和低工作温度,邻接部件制造时的精密等级必须与轴承相当。

几何公差和表面粗糙度的推荐值为:

推荐的轴和座孔的直径公差相对于轴承内、外径的直径公差为过渡配合,趋向于间隙配合。 在某些情况下,可能导致轴承内圈或外圈的过盈配合, 发生这种情况的时候,滚子组的径向预载荷将增加,随之,接触应力、摩擦和摩擦热也将增加。
为优化应用中轴承的运行状况和旋转精度,当内圈旋转时,轴和内圈间应为间隙配合,配合间隙尽可能的接近于零。 当外圈旋转时,应用中,外圈和轴承座之间的配合也应为接近于零的间隙配合。
为了有助于在轴上获得接近于零的间隙配合,SKF提供有推力-向心圆柱滚子轴承的检验报告。 报告包括与内圈公称内径的偏差测量值。 以及与轴承公称高度的偏差测量值和旋转精度的测量值。

连接螺栓孔

推力-向心圆柱滚子轴承需要用螺纹孔来连接轴和轴承座上的螺栓。 关于间距和螺母尺寸,请参加产品表。 在保持螺栓和拆卸螺母的位置上不需要连接螺栓孔。
NRT 80 A 轴承应在内圈和外圈各配有 12 个连接螺栓。 针对这一轴承,保持螺栓和拆卸螺母的位置是在连接螺栓孔之间,以 120° 平均分布。
SKF logo