代号系统

SKF 超精密轴承的型号是根据一个系统来定的,该系统包括一个基本型号,带或不带一个或数个前缀和 / 或后缀。
推力-向心圆柱滚子轴承的示例以及适用选项如下:
Basic bearing designation system

示例

NRT 260 A/G式中NRT 260 =
A =
G =

推力-向心圆柱滚子轴承的适用选项

Test Designation 1
前缀(不适用)

Test Designation 2
基本型号
NRT推力-向心圆柱滚子轴承
80

850
孔径 [mm]

Catalogue image - Test Designation 3
后缀 - 内部设计
A基本内部设计
B改良内部结构

Test Designation 4
后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等) (不适用)

Catalogue image - Test Designation 5
后缀 - 保持架设计(不适用)

Catalogue image - Test Designation 6.1
后缀 - 材料-热处理(不适用)

Test Designation 6.2
后缀 - 精度、游隙、预载荷、静音运行(不适用)

Test Designation 6.4
后缀 - 稳定性(不适用)


后缀 - 润滑
G在工厂内已润滑的轴承

Test Designation 6.6
后缀 - 其他特征(不适用)
SKF logo