轴承当量载荷

当量轴承动载荷可以通过如下公式计算:

  • 对于向心滚子组
    P = Fr
  • 对于推力滚子组
    P = Fa + 4.4 M/d1

当量轴承静载荷可以通过如下公式计算:

  • 对于向心滚子组
    P0 = Fr
  • 对于推力滚子组
    P0 = Fa + 4.4 M/d1
式中
P=轴承当量动载荷 [kN]
P0=
=当量轴承静载荷 [kN]
d1=内圈外径 [mm](→产品表
Fa=轴向载荷[kN]
Fr=径向载荷[kN]
M=力矩载荷 [kNmm]
SKF logo