摩擦

推力-向心圆柱滚子轴承的摩擦损失同其他 滚动轴承一样,取决于摩擦系数。 基本信息,请参见摩擦
产品表中列出的摩擦力矩值是从功能测试中测量而得的,并且为平均值。 只能用作参考性数值。 测试在以下运作条件中进行:
  • 润滑: 润滑脂,40 °C(105 °F)时的运动粘度为 150 mm2/s。
  • 转速: 5 r/min
  • 环境温度: 30 至 40 °C(85 至 105 °F)
  • 将连接螺栓拧紧至建议扭矩值(→ 产品表
SKF logo