润滑

是否选择使用油脂或润滑油应基于应用的速度和工作温度。 轴向 - 径向圆柱滚子轴承通常是通过油浴或循环油系统进行润滑。 油脂通常用于速度较慢并且温度较低的应用。
可以通过轴承套圈上的注油孔将油脂或润滑油引入轴承。 请记住,如果轴承过渡润滑,摩擦产生过渡的热量将导致轴承工作温度的升高。
润滑过的轴向-径向圆柱滚子轴承(型号后缀为 G)中标准油脂的技术规格,参见表 1
为达到最小摩擦力矩和最低温度,轴向 - 径向圆柱滚子轴承需要进行适当的磨合。 一个典型的磨合程序包括让轴承以不同的速度旋转一小时,从初始值为最大工作速度的 15%开始,然后逐次提升 10%。 在磨合过程中,轴承工作温度不能超过 70 °C(160 °F)
SKF logo