安装

推力-向心圆柱滚子轴承是精密的机械零件,只要能够对其进行正确的安装和维护,其将具有长的使用寿命。 正确的安装需要安装经验,零件的精确性,一个干净的工作环境和合适的工具。

安装说明

关于一般轴承安装信息,参见安装和拆卸
安装轴向 - 径向圆柱滚子轴承时,内圈可以是不带支承的(图 1),也可以是带支承的(图 2)。 当使用支承环时,支承面应超过内 圈的整体宽度。 支承环的厚度应大约为法兰轴圈的两倍。

小心:

为降低轴承损伤的风险,不应有任何 力作用于滚动体。 安装时的作用力应直接作用于被安装的套圈。

安装程序:

  1. 在轴和内圈的配合面涂一层薄薄的低粘度 油。
  2. 将固定螺栓(运输过程中用于轴承的固 定)松开一圈。
  3. 将轴承安装到轴上,松开法兰轴圈,调整轴 承的联接螺栓孔与轴上的螺纹孔对齐, 也可以使用电感应加热器和/或将一个导向螺栓插入到轴上任一联接螺栓孔中来方便安装。 SKF 不建议推力-向心圆柱滚子轴承的加热温度超过 80 °C(175 °F)
  4. 一旦轴承(在适用情况下,以及支撑圈)在轴挡肩上定位,并且安装是在环境温度下进行,在旋转外圈时,嵌入连接螺栓,将其拧到手指拧不动为止。 此程序可以帮助滚子下沉,并以内圈组件定心。
  5. 以内圈定心之后,分三步逐步拧紧十字图形中的连接螺栓(图 3),先将螺栓拧到产品表中所列的建议扭矩值的 35%,然后 70%,最后 100%。
  6. 轴承嵌合之后,必须将保持螺栓也全部拧紧。 或者将其全部重新拧紧至建议扭矩值,或者将其完全拆下。
  7. 嵌合外圈时可以使用相似的程序。 将轴承座和外圈的所有配合面都涂上薄薄一层油。
  8. 将轴承 / 轴组件安装到轴承座(图 4)。
  9. 嵌入连接螺栓,并在旋转轴承 / 轴组件时,将其拧到手指拧不动为止。 根据步骤5中的描述,分三步拧紧十字图形中的每个连接螺栓(图 5)。

检测运行精度和摩擦

一旦安装完成后,需要检测运行精度和摩擦。 在摩擦特别大的情况下,有三种潜在的解释:

  • 未根据规格加工配合件。
  • 连接螺栓拧得过紧。
  • 轴承中的油脂过多。
为消除安装中可能发生的应力,将所有连接螺栓拧松,并在十字图形中使用之前描述过的三步法将其重新拧紧。

存储 / 运输

轴向 - 径向圆柱滚子轴承应始终平放保存。
SKF logo