许用力矩载荷

推力-向心圆柱滚子轴承通常转速较低,用于 低速回转运动,或在静止状态下承受载荷。 在这些工况下,最大许用力矩载荷受静载荷极 限限制,可以使用下式计算确定

Mperm = 0.23 d1 (C0a/s0 – Fa)

式中
Mperm
=允许力矩 [kNmm]
C0a=推力滚子组的基本额定静载荷 [kN](→产品表
d1=内圈外径 [mm](→产品表
Fa=作用于中心的轴向载荷 [kN]
s0=安全系数(→允许静载
= 4
如果经常旋转或接触,额定寿命可能会限制允许力矩载荷。 碰到这种情况,请向 SKF 查询。
图表 1可用于快速检测主要是静载情况下,选用轴承尺寸的适用性。
SKF logo