预载荷和刚度

圆柱滚子与滚道为线接触,由于每一列上的 滚子数都很多,因此,轴承在任何方向受载 将产生小量的弹性变形。  
为了能够获得最大的刚度,装配时使用 了标准化的滚子,安装后每列滚子均获得所 需的预载荷。 适当的预载荷能够延长轴承的使用寿命,提高刚度和旋转精度,且降低噪声。
 因为严格控制了预载荷,在任意方向的 刚度可视为一致。
当一个大的轴向载荷作用于推力-向心圆柱滚子轴承时,承载的滚子组会产生变形,降低第二列推力滚子组的预载荷。 在更加严重的情况下,第二列推力滚子组能够变得完全不受载,会导致滚子打滑,且损伤滚道或者使保持架承受过大的应力。 更多信息,请与 SKF 应用工程服务部联系。
 推力滚子组的预载荷和刚度值以及轴向 卸荷力,参见产品表。 仅当轴承正确安装,且紧固联接螺栓采用推荐的力矩值时,表中(→产品表)所列数值才有效
SKF logo