可达转速

产品表(→ 单列轴承双列轴承)中列出的可达转速为基于接近零径向内部游隙圆柱滚子轴承的指导值(→ 可达转速)。
在工作径向内部游隙 > 0.002 mm、施加预载荷或轴座和对接未达到精度要求的应用中,额定转速必须降低(→ 建议轴与轴承座配合轴承支座和对接精度)。
N 10 和 NN 30 系列预载荷轴承可达转速可使用表 1 中列出的指导值进行估算。NNU 49 系列预载荷轴承可达转速,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo