轴承参数

外形尺寸
ISO 15:2011
公差
有关更多信息
(→ Tolerances)
  • SP class tolerances (table 1) as standard
  • higher precision UP class tolerances (table 2) on request
  • SP and UP class tolerances for 1:12 tapered bore (table 3)
轴向位移
限制轴相对轴承座的轴向位移(→ 产品表: 单列轴承双列轴承)。 工作期间,轴承内产生轴向位移,轴承之间和轴或轴承座孔之间不产生轴向位移。 因此几乎不增加摩擦。
SKF logo