径向内部游隙

根据 SP 公差等级制造的 SKF 超精密圆柱滚子轴承标配具有 C1 径向内部游隙(无型号后缀)。
如果需要最小工作游隙或在安装后具有预载荷,N 10 和 NN 30 系列轴承也可订购为特殊减少径向游隙(小于 C1)。 关于游隙值和产品供应的更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部。
SP 公差等级轴承,特别是 NNU 49 系列轴承,也可选择大于 C1 的径向内部游隙。订购时,应使用后缀说明所需的游隙:
  • SPC2 用于大于 C1 的游隙
  • CN 用于大于 SPC2 的普通游隙
  • C3 用于大于普通游隙
径向内部游隙值在表 1 中列出。所列出值符合 ISO 5753-1:2009 标准(SPC2 除外),适用于零测量载荷下全新未安装轴承。 径向游隙 SPC2 与标准化 C2 不同。其游隙范围更小,适用于更低限制。
为了达到所需的径向游隙,配组的各个轴承圈在出厂时需要标记相同的识别代码,且通常都一起包装在单个盒中。 装配前确保检查组配的两轴承圈编号相同。 任何不匹配都会对轴承的内部径向游隙和总装后的轴承性能产生不利影响。
SKF logo