保持架

SKF超精密单列圆锥滚子轴承可安装下列任意保持架:
  • PA66 保持架,窗式,滚子定心,型号后缀为 TN
  • 玻璃纤维增强 PA66 保持架,窗式,滚子引导,型号后缀 TN9
  • 玻璃纤维增强 PEEK 保持架,窗式,外圈引导,型号后缀为 TNHA
  • 碳纤维增强 PEEK 保持架,窗式,外圈引导,型号后缀为 PHA
根据设计、系列和尺寸,SKF 超精密圆柱滚子轴承标配以下保持架:
  • 两个 PA66 保持架,窗式,滚子引导,型号后缀为 TN
  • 两个玻璃纤维增强 PA66 保持架,窗式,滚子引导,型号后缀为 TN9
  • 一个或两个机削黄铜保持架,双叉型,滚子引导,无型号后缀
有关保持架适用性的更多信息,请参见保持架材料
SKF logo