单列圆柱滚子轴承

SKF N 10 系列超精密单列圆柱滚子轴承(图 1)标配 1:12 圆锥孔(型号后缀为 K)。 圆锥孔为更佳选择,因为锥度可在安装期间精确调整游隙或预载荷。 轴承内圈带两个整体式法兰,外圈无法兰。 为改进润滑剂流量,这些轴承可根据要求在外圈上配备润滑也。

基本设计轴承

基本设计单列圆柱滚子轴承标配滚子定心无玻璃纤维增强 PA66 保持架,孔径最大为 80 mm(型号后缀为 TN),更大尺寸配备玻璃纤维增强保持架(型号后缀为 TN9)。 这些轴承特别适用于高精度应用。

高速设计轴承

高转速设计单列圆柱滚子轴承内部几何形状和保持架经过优化,可适应高转速。 高转速设计轴承滚子数少于基本设计轴承。 此类轴承配备玻璃纤维增强 PEEK 非对称保持架(型号后缀为 TNHA)或碳纤维增强 PEEK 非对称保持架(型号后缀为 PHA)。 两款保持架均为外圈定心保持架,优化润滑剂有效性并且避免高转速运动润滑剂不足。 比较两款保持架时,非对称 PHA 保持架提供更佳的导向和润滑,可达到更强的性能。
与配备玻璃纤维增强 PEEK 保持架的轴承相比,配备碳纤维增强 PEEK 保持架的轴承在油脂润滑应用中能够适应的最高转速提高 30%,油气系统润滑应用中提高 15%。
对于机械主轴非工具端等要求超出刚度范围更高转速的应用,可根据要求提供包含一半滚子数的轴承。
SKF logo