环形槽和润滑孔

要实现有效润滑,孔径 d ≥ 140 mm 的所有 NNU 49 系列和 NN 30 系列轴承外圈上都有环形槽和三个润滑孔(图 1,型号后缀为 W33)。
无环形槽和润滑孔的轴承通常采用最小必要油脂量或精确测量的小量油或油气润滑。 在此情况下,润滑剂通过位于轴承一侧的喷嘴提供(图 2,→ 产品表)。
如果孔径 d ≤ 130 mm 的 NN 30 系列轴承(表 1)需要环形槽和润滑孔,请在设计阶段尽早联系 SKF 了解可用性。
SKF logo