双列圆柱滚子轴承

SKF 标准超精密双列圆柱滚子轴承采用 NN 30设计(图1)和 NNU 49(图2)系列。
两个系列均可带圆柱孔或 1:12 圆锥孔(型号后缀 K)。 机床应用中,带圆锥孔的圆柱滚子轴承比带圆柱孔的更受欢迎,因为锥度可以在安装时更精确地调节游隙或预载荷。

NN 30 系列

NN 30 系列轴承可以在承载能力、刚度和速度之间提供独特的平衡。 因此,它们经常作为非工具端轴承应用于机床主轴。
NN 30 系列轴承内圈带三个整体式挡边,外圈无挡边。

NNU 49 系列

NNU 49 系列轴承的截面高度很低,可以提供比 NN 30 系列轴承更高的刚度,但其负载能力较低。
NNU 49 系列轴承的外圈带三个整体式挡边,内圈无挡边。
SKF logo