混合陶瓷轴承

混合陶瓷圆柱滚子轴承(型号后缀为 HC5)可提供 N 10 系列,也可按要求提供 NN 30 系列。 混合陶瓷轴承具有轴承钢轴承圈和轴承级氮化硅(陶瓷)滚子。 与钢滚子相比,陶瓷滚子重量更轻、弹性模量更高且热膨胀系数更低,因此混合陶瓷轴承具备下列优势:
  • 刚度更高
  • 速度能力更高
  • 减少轴承内部的离心力和惯性力
  • 在高速时,使外圈滚动接触面的压力最小化
  • 减少摩擦产生的热量
  • 减少能耗
  • 轴承和油脂使用寿命延长
  • 在频繁的快速启动和停止情况下,减少滑动粘污的损害以及保持架的损坏
  • 减少轴承内部对温差的敏感度
  • 预载荷控制更精确
想要进一步了解其他有关氮化硅的信息,参见用于轴承圈和滚动体的材料
为使混合陶瓷轴承性能最大化,SKF 建议使用混合陶瓷单列轴承,轴承带窗式 PEEK 保持架,以外圈定心(型号后缀为 PHA 或 TNHA)。 轻载荷和使用油气系统润滑条件下,根据保持架设计,这些轴承可达转速最高为 A = 2 200 000 mm/min(图表 1)。 油脂润滑条件下轴承可达转速最高为 A = 1 800 000 mm/min(图表 2)。 要进一步提高润滑脂流量,可按要求提供在外圈有特殊润滑孔的 N 10 系列轴承。
SKF logo