设计考虑因素

调节游隙或预载荷

当安装锥形孔圆柱滚子,其内部径向游隙或预载荷取决于轴承内圈在锥形安装面上的推进距离。 轴承内圈在锥形安装面上推进的越深,内圈膨胀越大,内部径向游隙越小,直到最终一个径向预载荷加到轴承上 为了在安装时快速准确获得指定游隙或预载荷,SKF 建议使用量规。 安装两个或三个轴承时量规特别有用,因为无需为每个轴承测量和计算轴向推进距离(→安装)。
获得精确径向内部游隙或预载荷并不重要或 SKF 量规不可用时,可确定所需的轴向推进距离。 要做到这一点,需在轴上定位好安装轴承的基准点,并通过在外圈外径面放置的千分表测量内部径向游隙(→ 安装前测量径向游隙安装带圆锥孔的轴承)。
使用上述任意一种方法测量径向内部游隙后,可使用

Obtain the axial drive-up distance

如果轴承安装在紧靠定距环的位置(图 1),必须调整定距环宽度获得 Ba 值。
如无用于将内圈组件推至圆锥轴座上的固定对接和螺纹螺母,螺母车削角可使用下式计算

Caluculate the angle through the nut should be turned

式中


Ba
=
轴向推进距离 [mm]
α
=
螺母锁紧所需角度 [°]
c
=
参考点处测得径向内部游隙
e
=
系数取决于空心轴直径比以及轴承系列(fig.2 以及 table 1)
p
=
螺母螺纹距 [mm]
超精密圆柱滚子轴承安装步骤,请参考安装
计算实例
对安装在空心轴上的双列圆柱滚子轴承,确定其轴向推进距离 输入数据:
  • 轴承 NN 3040 K/SPW33
  • 测得剩余径向游隙为 = 10 µm
  • 必要预载荷 = 2 µm
  • 轴承安装面的平均直径 dom = 203 mm
  • 空心轴内径 di = 140 mm
根据表 1 e = 18 适用于 di/dom = 140/203 = 0.69
其中 c = 10 + 2 = 12 μm

Determine the axial drive-up for a double row cylindrical roller bearing

轴承两侧的自由空间

N 10 和 NN 30 系列轴承均配有聚酰胺保持架(型号后缀为 TN、TN9、TNHA 或 PHA),要确保这些轴承可以承受轴相对轴承座的轴向位移,轴承两侧必须留有自由空间(图 3)。 这样可防止保持架与邻近部件接触发生损坏。 自由空间最小宽度应为

Ca = 1,3 s

式中
Ca
=
自由空间最小宽度 [mm]
s
=
正常位置轴承套圈相对于其他套圈许可轴向位移 [mm](→产品表: single row bearings 以及 double row bearings)。

SKF logo