代号系统

SKF 超精密轴承的型号是根据一个系统来定的,该系统包括一个基本型号,带或不带一个或数个前缀和 / 或后缀。

圆柱滚子轴承示例以及适用配件如下:

Basic bearing designation system

示例

单列轴承
N 1016 KPHA/HC5SP式中N 1016 =
K =
PHA =
HC5 =
SP =

双列轴承
NN 3020 KTN9/SPVR521式中NN 3020 =
K =
TN9 =
SP =
VR521 =
NNU 49/500 B/SPC3W33X式中NNU 49/500 =
B =
SP =
C3 =
W33X =

Test Designation 1
前缀(不适用)

Test Designation 2
基本型号
轴承设计
N单列圆柱滚子轴承
NN双列圆柱滚子轴承
NNU双列圆柱滚子轴承
尺寸系列
10符合 ISO 尺寸系列 10
30符合 ISO 尺寸系列 30
49符合 ISO 尺寸系列 49
轴承尺寸
05

92
(×5)内径 25 mm

(×5)内径 460 mm

/500

孔径无代号 [mm]

Catalogue image - Test Designation 3
后缀 - 内部设计和孔形状
圆柱孔(无订货号后缀)
B改良内部结构
K
圆锥孔,锥度 1:12

Test Designation 4
后缀 - 外部设计(密封件、开口环槽等) (不适用)

Catalogue image - Test Designation 5
后缀 - 保持架设计

机削黄铜保持架,以滚子引导(无订货号后缀)
PHA碳纤维增强 PEEK 保持架,外圈定心
TN
PA66 保持架,滚子定心
TN9
玻璃纤维增强 PA66 保持架,滚子引导
TNHA玻璃纤维增强 PEEK 保持架,外圈定心

Catalogue image - Test Designation 6.1
后缀 - 材料,热处理
碳铬钢(无订货号后缀)
HC5轴承级氮化硅滚子 Si3N4(混合陶瓷轴承)

Test Designation 6.2
后缀 - 精度、游隙、预载荷、静音运行
精度
SP尺寸精度符合 ISO 公差 5 级,运行精度符合 ISO 公差 4 级
UP尺寸精度符合 ISO 公差 4 级,运行精度超过 ISO 公差 4 级
内部游隙
标准径向内部游隙C1(无订货号后缀)
C2径向内部游隙大于C1
CN普通级径向内部游隙
C3径向内部游隙大于普通级

Catalogue image - Test Designation 6.3
后缀 - 轴承组、配对轴承(不适用)

Test Designation 6.4
后缀 - 稳定性(不适用)


后缀 - 润滑
W33外圈带环形槽和三个润滑孔
W33X外圈带环形槽和六个润滑孔

Test Designation 6.6
后缀 - 其他变型
VR521随附测量报告的轴承(d > 130 mm NN 30 系列轴承标配)
VU001内圈滚道有精磨余量
SKF logo