使用 GB 30 系列量规安装 NN 30 K 系列轴承

要安装 NN 30 K 系列轴承,SKF 建议使用 GB 30 量规、内径千分尺和将轴承推到安装面上的液压工具。 注油法的预留措施对轴承拆卸非常有用
(→ 安装和拆卸的准备工作)。 通常的安装程序包括下列步骤:
  1. 安装外圈
    • 加热轴承座至适当温度,然后将外圈安装到位。
  2. 准备量规
    • 让轴承座和外圈冷却至室温。 计量内径并把指针调零(图 1)。
    • 将孔量规放至 GB 30 量规测量区中心(图 2)。 使用调整螺钉调节 GB 30 量规,直到孔规读数为零减 GB 30 使用说明中列出的校正值。
    • 使用调整螺钉根据所需承载载荷值增加 GB 30 量规内径,或根据所需游隙值缩小内径。 然后将 GB 30 归零。 在安装过程期间保持此量规设定不变。
  3. 安装内圈(试运行)
    • 在圆锥轴座上涂抹一薄层轻油并推动内圈、滚子和保持架组件,直到轴承孔与座接触良好。
    • 使用调整螺钉扩大 GB 30 量规,将其置于滚子组上方并释放调整螺钉,使量规与滚子组接触(图 3)。
    • 在座上继续同时向上推动内圈滚子和保持架组件及量规,直到量规读数为零。 此时,内圈处于所需预载荷或游隙的正确位置。
    • 使用调整螺栓扩大量规,将它从滚子和保持架组件上拆下。
  4. 安装内圈(定型)
    • 使用量规座测量轴承侧面和轴对接之间的距离(图 4)。 在不同的直径点测量,以检查准确度和不对中。 每一次测量的差别应不超过3到4μm。
    • 研磨预加工隔圈至测量宽度。
    • 拆下内圈、安装隔圈并再次推动内圈,直到内圈牢固地靠在隔圈上。
    • 如前文所述,将 GB 30 量规放在滚子组上。 释放调节螺钉。 如果读数再次为零,此时内圈已正确安装。 拆下量规,并使用适当的锁定装置定位内圈。
SKF logo