安装

为了达到所需的径向游隙,配组的各个轴承圈在出厂时需要标记相同的识别代码,且通常都一起包装在单个盒中。 装配前确保检查组配的两轴承圈编号相同。 任何不匹配都会对轴承的内部径向游隙和总装后的轴承性能产生不利影响。
通过圆锥孔安装超精密圆柱滚子轴承时,必须精确调整径向内部游隙或预载荷。 可将内圈向上推至圆锥轴座上完成(图 1)。 内圈膨胀程度决定已安装轴承的内部游隙或预载荷。 正确安装时,滚子组封套的内外直径必须经过精确测量。 SKF GB 30 和 GB 10 系列(图 2)或 GB 49 系列(图 3)内部游隙量规可简便测量出准确数值。 如需更多内部游隙量规信息,请参见量规
下文将介绍使用 GB 30 系列量规安装 NN30K 系列圆柱滚子轴承的方法。 使用 GB 30 或 GB 10 系列量规安装 N 10 K 系列圆柱滚子轴承时可以使用相同步骤。 使用 GB 49 系列量规安装 NNU 49 K 系列圆柱滚子轴承时可以使用类似步骤。
安装中未使用内部游隙量规时,应确保读数精度可满足应用要求。
SKF logo