使用油压法安装和拆卸

设计期间,考虑到日后轴承安装和拆卸问题,通常会增加一些装置或作出一些特殊设计,尤其是应用大型轴承的工况。
对于孔径 d > 80 mm 超精密圆柱滚子轴承,SKF 建议使用油压法。 采用油压法将高压油通过油管和油槽注入轴承孔和轴座之间,形成油膜(图 1)。 这层油膜会隔开配合面并且明显减少配合面之间摩擦,基本消除轴承或主轴损坏风险。 此方法通常用于在圆锥轴颈上直接安装或拆卸轴承。 对于带圆柱孔的轴承,油压法只能用于拆卸。
要应用 SKF 油压法,主轴必须有油管和油槽(→安装和拆卸的准备工作)。
SKF logo