轴承参数

外形尺寸
  • Bore and outside diameters in accordance with ISO 15:2011, diameter series 0 for radial bearings
  • Remaining boundary dimensions not standardized, but common in the marketplace
公差
额外信息(→ 公差
BTW 系列轴承
  • 公差等级 SP(表 1)为标准
  • 根据要求,更高精度公差等级 UP(表 2
BTM 系列轴承
  • 公差等级 P4C(表 3
SKF logo